タイトル 情報
Product Number: R7FA0E1053CSC#CA0
Pkg. Name:PLSP0020JB-A
Pkg. Previous Code:P20MA-65-NAA-1
JEITA Standard:P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65
Pkg. Code: pkg_3275
Lead Count: 20
Length: 6.5 mm
Width: 4.4 mm
Thickness: 1.45 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Magazine
Pkg. Type: LSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3

パッケージの詳細