RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (RL78/G23-64p FPB)
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ...
ルネサスのAD/ADAS向け衛星レーダシステムは、集中処理によるレーダシステムです。 これは、中央処理装置に接続されたそれぞれのレーダートランシーバーを備えたいくつかの衛星ユニットで構成されています。 このソリューションは、自動駐車およびサラウンドビュー監視アプリケーションを念頭に置いて設計されています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA270000KFT 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
|
車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RAA270205 Automotive mmWave Radar Transceiver
|
車載用レーダセンサ | ご購入 / サンプル |
RL78/G23 低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
R-Car-V3H 車載アプリケーション向けステレオフロントカメラに最適化されたSoC |
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ...
ルネサスは、ADASおよびレベル3以上の自動運転向けレーダートランシーバーの新ファミリーを投入し車載レーダー市場に参入します。
ルネサスソリューションの詳細と、高精度に設計した28nm RFCMOSレーダートランシーバーで構成される高精細イメージングレーダーの実現方法を確認ください。
ルネサス初、業界トップクラスの精度と低消費電力を両立した車載用レーダトランシーバ「RAA270205」を開発 | ニュース | 2022年11月16日 | |
|
レーダーアーキテクチャ:複数のレーダーセンサーを接続する | ブログ | 2022年10月13日 |