The 8V97052-EVK is designed to help the customer evaluate the 8V97052 RF synthesizer/phase-locked loop (PLL). When the board is connected to a PC running Timing Commander software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
データシート | PDF 950 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 587 KB | |
マニュアル-ハードウェア | ZIP 3.78 MB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1 item
|