ルネサスは、産業用のアプリケーション向けに、高性能電源ソリューションの完全なポートフォリオを提供しています。これらのアプリケーションには、ファクトリオートメーション、産業用通信、照明および制御、ホーム/ビルオートメーション、スマートメータ、スマートアプライアンス、テレコム、およびクラウドが含まれますが、これらだけに留まりません。コネクティビティ、人工知能、機械学習の利用が増加し、持続可能性が重視されなか、ルネサスのパワー製品は、これらのアプリケーションに最適な多くの機能を提供します。これらの特長には、1VDC未満から480VACまでの広い入力電圧範囲、広い動作周波数、低EMI、低静止電流、低スイッチングおよび導通損失が含まれ、熱的に強化された小型パッケージに収められています。
ルネサスの電源製品は、マイクロプロセッサ、コントローラ、DSP、FPGAに電力を供給するのに最適で、タイミング、メモリ、モータドライブ、接続モジュール、オーディオなどのための多くの補助電源レールも同様です。これらの製品には、産業用アプリケーションの要求に応じて使用される48V、24V、または12Vなどから絶縁された出力電圧を得るACDC製品も含まれます。 これ以降の電圧は、DCDC(降圧、昇圧、および昇降圧)モノリシックレギュレータ、コントローラ、FETドライバ、および完全統合型電源モジュールにより、入力電圧が2V未満から120Vを超える範囲、また、<1Wから約1kWの電力を供給することで、完全なポートフォリオが提供されます。
ルネサスのパワー製品を簡単に選択できるように、実用的な産業用ソリューションで製品を評価するための複数のハードウェアがあります。 通常、すべての製品で入手可能な評価ボードキット(EVBキット)があります。 さらに、ルネサスは、ウィニングコンビネーションと呼ばれるフルパワーソリューションハードウェアを多数提供しています。 これらは特定の産業用アプリケーションで見つけることができ、これらのサンプルを以下に示します。 ルネサス製品は、標準的なリニアレギュレータ、柔軟性の高いDC/DCコンバータ、完全統合型パワーモジュールのいずれであっても、幅広い産業用アプリケーションに対応しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
PowerCompass™マルチレール設計ツール PowerCompassツールを使用すると、お求めの条件に一致する電源製品をすばやく選定し、複数のレールの設定、高レベルの解析の実行、カスタムリファレンス設計ファイルの生成をすることが可能です。
|
Simulator | ルネサス |
2 items
|
ISL81601 is a true bidirectional 4-switch synchronous buck-boost controller for efficient DC-DC power conversion with peak and average current sensing and monitoring at both ends. It provides cycle-by-cycle current limit in both directions while in buck or boost mode, and generates point-of-load (POL) and voltage rail conversions with peak efficiency up to 99%. The controller uses a proprietary buck-boost algorithm that allows inherent peak current sensing for a robust design and produces the smoothest mode transitions between buck, boost and buck-boost. Its proprietary algorithm reduces low frequency ripple at Vout, ensuring minimal disturbances during line or load transients. The algorithm also ensures predictable ripple voltage under all conditions. The ISL81601 features multilayer overcurrent protection (OCP) that helps designers to design a charging/discharging circuit that ensures constant current operation for safe and reliable battery power applications. It is available in 32LD 5mmx5mm QFN and 38LD HTSSOP packages and provides full protection features such OVP, UVP, OTP and OCP. ISL81601 is a 4.5Vin~ 60Vin device and the ISL81401 is a 4.5Vin~40Vin device. The ISL81401A is a low cost unidirectional version of the ISL81401.