マルチプロトコルの産業用イーサネット・スイッチは、複数の産業用イーサネット・プロトコル間で、容易な切り替えを可能にします。 ルネサスは、24VDC供給と複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応する、高性能な産業用マルチポートイーサネット・スイッチ向けに、完全なソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
DA9061 PMIC Designed for Applications Requiring up to 6A Continuous Current
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
RZ/N1D 5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
AT25SF321B 32Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |