概要

説明

PS9313L, PS9313L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9313L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9313L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9313L2)
  • 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
  • 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 220 ns TYP.)
  • パルス幅ひずみが小さい(|tPHL – tPLH| = 220 ns TYP.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
    DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5):2011-11 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 308 KB 英語
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
Product Advisory PDF 202 KB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
9 items

設計・開発

モデル