PS2506-1, PS2506L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2506L-1 は,PS2506-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2506-1, PS2506L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 273 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|
型名 | ||
2031 12月 | サンプルを入手, |