The PS2845-4A is an optically coupled isolator containing GaAs light emitting diodes and NPN silicon phototransistors.
This product includes four channels in a single package for high-density mounting applications.
The PS2845-4A is the world's smallest class of photocouplers and realizes about 50% reduction in mounting area compared with the PS280x and PS281x Series.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.05 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
2024 7月 | 10.01 | サンプルを入手, | |
2031 12月 | 3.374 |