RA4E2 MCUグループ評価キット
EK-RA4E2 評価キットを使用すると、RA4E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
RA4E2 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E2B93CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA4E2 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA4E2マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 380 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 797 KB | |
パンフレット | PDF 412 KB | |
パンフレット | PDF 561 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.17 MB 英語 | |
回路図 | ZIP 35.22 MB | |
6 items
|
EK-RA4E2 評価キットを使用すると、RA4E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA4M1 評価キットを使用すると、RA4M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます...
RA4E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E10D2CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
ブログ | 2021年12月3日 | ||
ブログ | 2021年12月3日 | ||
ブログ | 2021年11月15日 | ||
ブログ | 2021年11月11日 | ||
ブログ | 2021年9月25日 |