画像
ルネサスは、最大3MHzの超高PSRR、低入力電圧範囲、小型パッケージ、超低ノイズおよび静止電流を特長とする世界トップクラスのシングルおよびデュアルLDOにより、低消費電力モバイル用途向けの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)サプライヤとして業界をリードしています。 ルネサスの高電流LDOは、3Aまでサポートし、業界トップクラスの高速負荷変動応答、全負荷および全接続部温度での最も高い電圧出力精度、およびこのクラスで最も低いドロップアウト電圧を特長としています。
さらに、ルネサスのローコストリニア・レギュレータは、テレコムおよびデータ通信アプリケーションで一般的に使用される中間分散電圧から低電圧バイアス電源を生成します。 これらのデバイスは、スタートアップまたは継続的な低消費電力レギュレータとして使用することができます。
LDOは、ルネサスの車載用パワーマネジメント製品やGreenPAK™プログラマブルミックスシグナル製品にも搭載されています。
リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。
PLP |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Current 1 (Max) (A) |
Output Current 2 (Max) (A) |
Drop Out Voltage (Typical) |
Fixed Output Voltage Option |
PSRR (db) |
IQ |
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) |
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) |
Qualification Level |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||
5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO | 2033 Dec | 2.7 | 5.5 | 0.9 | 5 | 2 | 500mV | いいえ | 81 | 195 | 5.7 | Standard | DFN | 1.612 | ||
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications | N/A | 6 | 40 | 2.5 | 12 | 0.15 | 295 @ 150mA | はい | 66 | 18 µA | Automotive | TSSOP-EP | 1.391 | |||
Dual LDO with Low Noise, High Performance and Low IQ | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 150 @ 150mA | はい | 64 | 47 µA | 37 | Automotive | DFN | 1.326 | |
Dual LDO with Low Noise, Very High PSRR and Low IQ | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 115 @ 150mA | はい | 90 | 47 µA | 30 | Automotive | DFN | 0.9959 | |
High Performance 1A LDO | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 130 @ 1A | はい | 72 | 63 | Automotive | DFN | 1.796 | |||
High Performance 1A LDO | 2033 Dec | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 130 @ 1A | はい | 65 | 53 | 53 | Standard | DFN | 0.9812 | ||
High Performance 1A Linear Regulator with Programmable Current Limiting | 2033 Dec | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 90 @ 1A | はい | 48 | 53 | 53 | Standard | DFN | 1.01 | ||
High Performance 2A Linear Regulator | 2033 Dec | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 81 (@2A,Vout=2.5V) | はい | 62 | 49 | Standard | DFN | 1.362 | |||
High Performance 3A Linear Regulator | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 3 | 120 (@3A,Vout=2.5V) | はい | 62 | 49 | Standard | DFN | 1.527 | |||
Ultra Low Dropout 1A Low Input Voltage NMOS LDOs | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 1 | 27 @ 1A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | |||
Ultra Low Dropout 2A Low Input Voltage NMOS LDOs | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 2 | 53 @ 2A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | 1.471 | ||
Ultra Low Dropout 3A Low Input Voltage NMOS LDOs | N/A | 0.7 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3 | 75 @ 3A | いいえ | 80 | 3500 µA | 100 | Standard | DFN | 1.564 | ||
1A Ultra Low Dropout Linear Regulator with Programmable Current Limiting | 2033 Dec | 2.2 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 90 @ 1A | はい | 40 | 210 | Standard | DFN | 1.01 | |||
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator | 2033 Dec | 6 | 40 | 2.5 | 12 | 0.15 | 295 @ 150mA | いいえ | 66 | 18 µA | Standard | SOICN-EP | ||||
High Performance 500mA LDO | 2033 Dec | 1.8 | 6 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 45 @ 500mA | いいえ | 60 | 2200 µA | 79 | Standard | DFN | 0.5454 | ||
High Performance 1A LDO | N/A | 2.2 | 6 | 0.8 | 5.5 | 1 | 130 @ 1A | いいえ | 58 | 2200 µA | 75 | Standard | DFN | 0.5605 | ||
Dual LDO with Low Noise, Very High PSRR, and Low IQ | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 90 | 40 µA | 30 | Standard | DFN | 0.8875 | |
LDO with Low ISUPPLY, High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 90 | 25 µA | 30 | Standard | DFN | 0.9226 | ||
Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 200 @150mA | はい | 90 | 29 µA | 20 | Standard | SC70, uTDFN | 0.7762 | ||
LDO with Low ISUPPLY, High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 75 | 50 µA | 45 | Standard | DFN | |||
High Current LDO with Low IQ and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.4 | 250 @ 400mA | はい | 75 | 50 µA | 30 | Standard | MSOP | 0.9226 | ||
Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 200 @150mA | はい | 65 | 45 µA | 45 | Standard | SC70, uTDFN | 0.6666 | ||
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | ||
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | 1.04 | |
Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR | N/A | 2.3 | 6.5 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 250 @ 300mA | はい | 70 | 45 µA | 30 | Standard | DFN | 1.391 | |
150mA Dual LDO with Low Noise, High PSRR, and Low IQ | N/A | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 250 @ 150mA | はい | 80 | 49 µA | 25 | Standard | uTDFN | 0.6211 | |
150mA Dual LDO with Low Noise, High PSRR and Low IQ | N/A | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | 250 @ 150mA | はい | 80 | 49 µA | 25 | Standard | uTDFN | ||
5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO, pin to pin with TPS7A83 family | 2033 Dec | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 5 | 2 | 560mV | はい | 60 | 195 | 6.5 | Standard | QFN | 1.612 | ||
Ultra-Low Dropout, Low VIN, Ultra-Low Noise, High PSRR, 3A LDO with 500mV Reference | N/A | 1.1 | 6.5 | 0.5 | 5.1 | 3 | 70 | いいえ | 60 | 900 | 7 | Standard | QFN | |||
Ultra-Low Dropout, Low VIN, Ultra-Low Noise, High PSRR, 3A LDO with 800mV Reference | N/A | 1.1 | 6.5 | 0.8 | 5.1 | 3 | 70 | いいえ | 60 | 900 | 7 | Standard | QFN | |||
Ultra-Low Dropout, Low VIN, Ultra-Low Noise, High PSRR, 4A LDO with 500mV Reference | N/A | 1.1 | 6.5 | 0.5 | 5.1 | 4 | 70 | いいえ | 60 | 900 | 7 | Standard | QFN | |||
20V, 150mA Linear Regulator | 2033 Dec | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.15 | 0.22 | いいえ | 92 | 45 µA | 237 | 150 | Standard | TSOT | ||
150mA 20V Wide Input Voltage Range LDO Linear Regulator with 3.3V Fixed Output | 2033 Dec | 4 | 20 | 3.24 | 3.38 | 0.15 | 240 @ 150mA | はい | 65 | 100µA | 428 | 428 | Standard | TSOT | ||
20V, 500mA Linear Regulator | 2033 Dec | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.5 | 0.27 | いいえ | 87 | 68 µA | 167 | Standard | DFN, SOICN-EP | 0.712 | ||
1A 20V Wide Input Voltage Range LDO Linear Regulator | 2033 Dec | 2.5 | 20 | 1.22 | 18 | 0.5 | 0.27 | いいえ | 87 | 68 µA | 167 | Standard | DFN, SOICN-EP | 0.712 | ||
150mA Wide Input Range Ultra Low Quiescent Current Linear Regulator | 2033 Dec | 4.5 | 40 | 3.2 | 3.39 | 0.15 | 1.37V @ 150mA | いいえ | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT23 | 0.5605 | |||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 3.3V Output | 2033 Dec | 4.5 | 40 | 3.2 | 3.39 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89, TSOT | ||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 3.6V Output | 2033 Dec | 4.5 | 40 | 3.492 | 3.798 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | |||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 5V Output | 2033 Dec | 5.5 | 40 | 4.85 | 5.15 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89, TSOT | ||||
Low Iq Current LDO Regulator with Fixed 9V Output | 2033 Dec | 9.5 | 40 | 8.63 | 8.35 | 0.15 | 760mA @ 150mV | はい | 74 | 3.6 µA | Standard | SOT89 |
|
The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs | ブログ | 2022年4月25日 |