画像
パワーGreenPAK製品は、高PSRRと低ノイズ性能のLDOを内蔵した製品で、広範な保護機能を備えた小型で低RDSON のロードスイッチや、カスタマイズ可能な各種設定、制御回路、および内蔵リソースにより、迅速な開発と市場投入までの時間短縮を可能にします。パワー・マネージメントとパワー・コントロールのリソースを、ユーザーフレンドリーなGUIである Go Configure Software Hubで簡単にカスタマイズできます。 Go Configure Software Hubは、ミックスド・シグナル・プログラマブルASICを柔軟に開発できるGreenPAKプラットフォームです。
ルネサスの実績あるGreenPAKプログラマブルASICプラットフォームをベースにしたLDOおよびDC/DCコンバータ。
電源保護、配電、およびシーケンス制御用のロードスイッチ。
電源 GreenPAK デバイスは、お客様のシステム要件に合わせて構成できます。
小型で効率的で、迅速な市場投入を可能にするカスタマイズされた統合電源ソリューション。
Special Features |
GPIOs (#) |
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Interface |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch without Discharge | P-FET (1.25A, w/o Discharge, Soft-start) | 7 | 1.71-5.5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | -40 to +85 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch with Discharge | P-FET (1.25A, w/ Discharge, Soft-start) | 7 | 1.71-5.5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | -40 to +85 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual 44 mΩ / 2 A P-FET | 2x P-FET (44Ω, 2A) | 6 | 1.71-5.5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.0 | MSTQFN | 16 | -40 to +85 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Two P-FET Power Switches | ASM (8 states), 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 16 | 1.71-5.5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | RC OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | MSTQFN | 28 | -40 to +85 | |||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine | ASM (8 states), Pattern Generator | 12 | 1.71-5.5 | 3 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | -40 to +85 | |||
GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(非同期ステートマシンとデュアル電源付き) | ASM (8 states), Pattern Generator | 11 | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 3 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(非同期ステートマシン付き) | ASM (8 states), Pattern Generator | 18 | 1.71-5.5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 , 2.0 x 3.0 | MSTQFN, TQFN | 20, 22 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(非同期ステートマシンとデュアル電源付き) | ASM (8 states), Pattern Generator | 17 | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 , 2.0 x 3.0 | MSTQFN, TQFN | 20, 22 | -40 to +85 | |
Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual supply | ASM (8 states), Pattern Generator | 17 | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 3.5 x 3.5 | TQFN | 20 | -40 to +125 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs | ASM (8 states), 4x LDO, RTC | 9 | 2.3-5.5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, LF OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs | ASM (8 states), 2x LDO, RTC | 9 | 2.3-5.5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, LF OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs | ASM (8 states), LDO, RTC | 9 | 2.3-5.5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, LF OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine, LDOs, and DC/DC Converter | ASM (8 states), 4x LDO, DC/DC, RTC | 7 | 2.5-5.5 | 4 | 5 | 16 | 9 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, LF OSC | 1 | I2C | OTP | 3.0 x 3.0 | MSTQFN | 29 | -40 to +85 | ||
Automotive GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix | 3x PWM, ADC (8-bit, SAR), 2x DAC, Pattern Generator | 18 | 1.71-3.6 | 6 | 3 | 10 | 26 | 12 | 2x 16-stage | 2 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | SPI | OTP | 6.5 x 6.4 | TSSOP | 20 | -40 to +125 | ||
Automotive GreenPAK™プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティ付き) | Pattern Generator | 17 | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 4 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | MTP | 6.5 x 6.4 | TSSOP | 20 | -40 to +125 | |
Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 12 | 2.3-5.5 | 4 | 8 | 23 | 21 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 3.0 x 3.0 | TQFN | 14 | -40 to +125 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply | 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 10 | 2.3-5.5 | 4 | 8 | 23 | 21 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 3.0 | MSTQFN | 20 | -40 to +85 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | ASM (12 states), Pattern Generator | 28 | 2.3-5.5 | 2.3 - 5.5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 4.0 x 4.0 | TQFN | 32 | -40 to +85 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | ASM (12 states), Pattern Generator | 28 | 2.3-5.5 | 0.95 - 1.98 | 4 | 5 | 12 | 5 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 4.0 x 4.0 | TQFN | 32 | -40 to +85 | |
プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティと高度なアナログ機能付き) | 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, 2x An Switch, 2-Ch Auto-Trim, EEPROM, Pattern Generator | 8 | 2.4-5.5 | 3 | 7 | 20 | 18 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | Absolute Voltage, GPIO, I2C, Switch Output | MTP | 3.0 x 3.0 | TQFN | 24 | -40 to +85 | ||
動作電圧最大13.2V、出力あたり最大電流2Aを備えた4出力HVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス | 2x H-/4x Half- Bridge, 2x PWM, 2x CCMP, Int&Diff Amp, Pattern Generator | 12 | 2.3-5.5 | 3 - 13.2 | 2 | 5 | 17 | 15 | 16-stage | 1 | LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | -40 to +85 | |
高機能カメラおよびセンサシステム向け 高PSRR、低ノイズマルチ出力LDO IC | Sync; 7xLDO: 2xHP 475mA; 3xHV 500mA; 2x LV/Load Switch 800mA | 6 | 2.80 to 5.00 | 6 | 12 | Internal Oscillator (8 MHz) | I2C | OTP | 1.675 x 2.075 | WLCSP | 20 | -40 to +85 | |||||||
高機能カメラおよびセンサシステム向け 高PSRR、低ノイズマルチ出力LDO IC | Sync; 6xLDO: 1xHP 475mA; 4xHV 500mA; 1xLV/Load Switch 1000mA | 4 | 2.80 to 5.00 | 6 | 12 | Internal Oscillator (8 MHz) | 1 | I2C | OTP | 1.675 x 1.675 | WLCSP | 16 | -40 to +85 | ||||||
高PSRR、低ノイズマルチ出力LDO、負荷スイッチ内蔵PMIC | 8x LDO: 3xHV 500mA; 2xHC 500mA; 3xLV 1300mA; 5x Load Switch | 6 | 2.80 to 5.00 | 1.2 - 5 | 10 | 8 | 8 | Internal Oscillator (8 MHz) | 1 | I2C | OTP | 1.992 x 1.992 x 0.440 | WLCSP | 25 | -40 to +85 | ||||
Micropower Operational Amplifier for GreenPAK™ | Op Amp | 0 | 1.8 - 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 x 2.0 | STDFN | 10 | -40 to +85 | |||||||
GreenPAK™用マイクロパワーオペアンプ | Op Amp | 0 | 1.8 - 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 x 3.5 | STQFN | 20 | -40 to +85 |