高度なレーダシステムの使用は、自動運転の鍵となります。 レーダは低光量や悪天候の状況下でも周囲の環境に関する信頼性の高い情報を提供します。 ルネサスはRFCMOS技術に基づくレーダトランシーバの新ファミリを開発しています。
高度なレーダシステムの使用は、自動運転の鍵となります。 レーダは低光量や悪天候の状況下でも周囲の環境に関する信頼性の高い情報を提供します。 ルネサスはRFCMOS技術に基づくレーダトランシーバの新ファミリを開発しています。
Frequency Range (MHz) |
Transmitters (#) |
Receivers (#) |
CPU |
Accelerator |
データ |
Interface |
RAM (KB) |
Safety |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||
Automotive mmWave Radar Transceiver | 76000 - 81000 | 4 | 4 | No CPU, No DSP | Yes, for range FFT calculation | Raw data output, range FFT | MIPI CSI2 Data Interface | 0 | ISO26262 compliant | -40 to 140°C (ThetaJA) | 132 | eWLB |
High-resolution Real-time 4D Imaging Radar System for Automotive | 76000 - 81000 | 4 | 12 | OTS | Raw data output, range FFT, Point Cloud, Tracked Objects | Ethernet | 0 to 65°C |
ルネサスは、ADASおよびレベル3以上の自動運転向けレーダートランシーバーの新ファミリーを投入し車載レーダー市場に参入します。
ルネサスソリューションの詳細と、高精度に設計した28nm RFCMOSレーダートランシーバーで構成される高精細イメージングレーダーの実現方法を確認ください。
|
How to connect the antennas? | ブログ | 2023年8月23日 |
|
Antennas for Automotive Radar | ブログ | 2023年7月4日 |
ルネサス初、業界トップクラスの精度と低消費電力を両立した車載用レーダトランシーバ「RAA270205」を開発 | ニュース | 2022年11月16日 | |
|
レーダーアーキテクチャ:複数のレーダーセンサーを接続する | ブログ | 2022年10月13日 |
|
レーダーの解像度:レーダーはどの程度の精度が出せるのか? | ブログ | 2022年3月15日 |
|
距離測定:レーダーはどこまで検知できるか? | ブログ | 2022年1月17日 |
|
FMCWレーダーの基本 | ブログ | 2021年9月30日 |
|
レーダーはなぜ必要か? | ブログ | 2021年7月28日 |