メインコンテンツに移動

Lab on the Cloud

クラウドベースのリモートテスト環境により、いつでもどこからでもリアルタイムでハードウェア評価を実施

Lab on the Cloud (LotC)はクラウドベースのリモートテストプラットフォームで、いつでもどこからでもリアルタイムでハードウェア評価を行うことができます。 物理的なラボへのアクセスや高価なテスト環境立ち上げの制限を取り除くことで、LotCはより早くかつより効率的な半導体の検証を可能にします。 モータ制御、電気自動車、大気質モニタリング、AI認識技術など、さまざまなアプリケーションに対応した70以上のラボを備え、システムレベルとコンポーネントレベルの性能を簡単に評価することができます。

LotCは、ハードウェアの検証やシステム設計を大きく変えるものです。 実際の半導体評価キットに即座にアクセスできるため、データに基づいた迅速な意思決定、製品性能の徹底的なテスト、設計の最適化が容易に行えます。

実際のハードウェアラボへリモートで迅速にアクセス

ICとEVKのリアルタイムのリモートテストによりハードウェア調達の遅れがなくなり、従来30日かかっていた評価期間を1~3日に短縮できるので、評価スケジュールを加速します。 このアプローチでは、お客様の社内での高価なラボのセットアップが不要になるため、コストも削減できます。 クラウドベースの評価ラボへの24時間365日の接続により、IC、モジュール、EVKのデータシート仕様に対する実際の物理的検証を、いつでもどこからでも実行できます。 リモートアクセスは、物理的な立ち会いの必要性をなくし、ライブビデオ映像は、テスト中のハードウェアへのリアルタイムの視覚フィードバックと相互作用を提供し、完全な実践検証を保証します。

高度なテストと性能検証

電子計測器、電力供給、センサ、および周辺機器の正確な監視と制御を可能にするLotCにより、リアルタイムの検証を通じてより深い洞察を得ることで、設計の精度を向上させます。 このプラットフォームでは、クラウド上に配置された半導体モジュールやEVKを「Golden Reference Design」として評価することができ、データが豊富な洞察や重要なパラメータのリアルタイムモニタリングを提供することで、最適な設計結果を得るための正確かつ総合的な性能検証を実現します。

合理化された評価プロセスと直感的なプラットフォーム

製品開発をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮します。この合理化されたテストでは、標準評価テストがあらかじめ設定されているため、迅速な分析が可能です。 ユーザは、試験データや経過ログを簡単にダウンロードし、後で解釈することができます。また、ライブビデオ映像とカスタマイズ可能なUIは、没入感のあるラボ体験を提供します。 内蔵の予約システムは、評価枠を効率的にスケジュールし、プラットフォームは、グローバルなユーザベースに対応するために、複数の言語をサポートしています。 インタラクティブなユーザフィードバックシステムにより、ラボ環境の継続的な改善が保証され、全体的な効率とユーザ満足度が向上します。

ナレッジ支援と総合リソース

統合されたナレッジ支援は、データシートや技術文書のナビゲーションを合理化し、ユーザが必要な情報を簡単に見つけられるようにします。 このプラットフォームは、ユーザマニュアル、デモビデオ、購入リンク、ラボガイドなどのリソースを一元化したハブを提供します。 また、コメントやフィードバックを通じてコミュニティの参加を促し、協力的な学習環境を育成します。 さらに、ユーザは業界の専門家によるウェビナーや学習セッションにアクセスし、専門知識と知識を高めることができます。

Lab on the Cloud: Save Time and Jump Start Your Design Online
続きを読む
画像
Lab on the Cloud Quick Start Guide

ステップバイステップの手順と洞察に満ちたヒントでLab on the Cloudの使用方法をガイドします。

ダウンロード

当社の豊富なラボをご覧ください。キーワードで検索するか、アプリケーションや製品カテゴリでフィルタリングしてみてください。

67 件のラボが該当しました
自動車

100W USB PD車載充電器

このボードは、USB PD 2.0、3.1、およびUSB Type-C仕様をサポートします。USB Type-C標準電力範囲(SPR)電源として機能し、DC電源からUSB-Cインターフェースに100W(20V、5A)を供給します。...
開発リソース: US274-100USBPDPOCZ
産業オートメーション

IO-Linkを使用したデジタルパワーモニタ

このラボでは、QCIOT-CCE4503POCZ IO-Link デバイストランシーバ Pmod™ ボードの IO-Link 接続を使用して、QCIOT-013-28022POCZ デジタルパワーモニタボードのデジタルパワーモニタ機能を示します。...
開発リソース: QCIOT-CCE4503POCZ
産業オートメーション

IO-Linkを使用したデジタルパワーモニタ

このラボでは、QCIOT-CCE4503POCZ IO-Link デバイス トランシーバ Pmod™ ボードの IO-Link 接続を使用して、QCIOT-013-28022POCZ デジタル パワー モニタ ボードのデジタル...
開発リソース: QCIOT-013-28022POCZ
人工知能

AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ

トレイルカメラのデモでは、RZ/V2L SoCのDRP-AI (Dynamically Reconfigurable Processor for AI)サブシステムの機能と、高速起動のLinux(<1.6s)の実装を紹介します。...
開発リソース: QCIOT-MOTIONPOCZ-DRP-AI
ビルディング・オートメーション

マイク用リアリティAI

このボードは、RA6E2とReality AI Toolsを使用したマイクデモ用のReality AIを開発およびテストすることを可能にします。 音声認識モードでは、デジタルマイクを介して音声データを収集し、Reality...
開発リソース: QC-BEKITPOCZ
ビルディング・オートメーション

インテリジェント照明システム–Set 2

このシステムは、ビルディングオートメーション用に設計されており、LED制御用のDALI GUIを備えています。 ユーザは、GUIの外部光強度スライダで明るさを調整し、出力の変化を確認できます。
開発リソース: JP251-EVK
ビルディング・オートメーション

屋外空気質センサによるセンサモード操作

このキットは、AWS接続とReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、屋外の空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。...
開発リソース: QC-BEKITPOCZ
ビルディング・オートメーション

室内空気質センサによるセンサモード操作

このキットは、AWSとReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。...
開発リソース: QC-BEKITPOCZ