概要
説明
EK-RA2L1 評価キットを使用すると、RA2L1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2L1 Example Project Bundleをご参照ください。)
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA2L1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青いユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA2L1 MCU グループのさまざまな周辺機能を確認するには、あらかじめ多数用意されているEK-RA2L1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。
カスタムハードウェアを構築する
- 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA2L1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステムアドオンを選択してください。
- カスタムハードウェアを構築する – EK-RA2L1 デザインパッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
特長
- MCU Native Pin Access
- R7FA2L1AB2DFP MCU
- 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
- 256KB コードフラッシュ、32KB SRAM
- 100-pin LQFP (14mm x 14mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
- Male Headerを介したネイティブ ピン アクセス
- MCU電流測定ポイント
- System Control and Ecosystem Access
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINKTM、IAR I-jetTM、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザ LED とボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示す 白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 2つのユーザ ボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
- 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCU ブート構成用ジャンパ
- 複数の5V入力ソース
- キット同梱品:EK-RA2L1 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA2E1 and EK-RA2L1, Evaluation Kits for RA2E1 and RA2L1 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project and many useful resources to begin innovating quickly.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
認証
EK-RA2L1 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2L1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。
EMC/EMI 規格
- FCC Notice (Class A) – Part 15
- カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
- CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
- 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
- オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A
環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準
- 欧州 RoHS
- 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限
安全規格
- UL 94V-0
サポート
サポートコミュニティ
- Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について
はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...
2024年6月16日 - Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について
はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...
2024年6月16日 - Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について
はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...
2024年6月16日