メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ Liteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA2E2 MCUの機能を確認したり、RA2E2 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA2E2(R7FA2E2A74CNK)を搭載
    • 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
    • ROM: 64KB, RAM: 8KB, Data Flash: 2KB
    • 24-pin HWQFN (4mm x 4mm x 0.8mm, 0.5mm pitch)
  • オンボードE2エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
  • 小型基板:53mm x 85mm
  • 各種RA2E2開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

RA2E2 Fast Prototyping Board

RTK7FPA2E2S00001BE

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA2E2 MCUグループ評価キット

EK-RA2E2 アクティブ

EK-RA2E2評価キットは、RA2E2 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E2 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E2ボードには... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. やっちゃうんですね(やっちゃったんですね、かな)

    こんにちは。NoMaYです。32ビットマイコンの新ファミリ、Arm Cortex-M搭載「RAファミリ」を発表、次世代IoT機器に求められる性能、セ ...

    2019年10月8日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。