选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL76683 Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface
|
环境光/数字传感器, 汽车光/数字传感器 | 购买 / 样片 |
5P49V60 VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive
|
可编程时钟, 时钟—低抖动 (< 700fs RMS), VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
9FGV0841 8-output 1.8 V PCIe Gen1–4 Clock Generator with Zo=100 ohms
|
PCI Express® 时钟, 汽车时序, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
DA9063-A PMIC for Quad-Core Application Processors
|
SoC PMIC | 购买 / 样片 |
DA9213-A Multiphase 20A Output Current Sub-PMIC
|
车用PMIC, SoC PMIC | 购买 / 样片 |
DA9214-A Multiphase 2x 10A Output Current Sub-PMIC
|
车用PMIC, SoC PMIC | 购买 / 样片 |
ISL78010 Automotive Grade TFT-LCD Power Supply
|
集成式 TFT-LCD DC-DC 稳压器 , 开关稳压器 | 购买 / 样片 |
ISL78419 Integrated Automotive TFT-LCD Power Supply Regulator
|
车用PMIC | 购买 / 样片 |
iW7039 High Precision, 32-Channel LED Backlighting Driver with Integrated Current Sinks for High Dynamic Range (HDR) LCD Displays
|
LED 背光驱动器 | 购买 / 样片 |
DA7280-A Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
触控驱动器 | 购买 / 样片 |
R-Car-E3e R-Car E3/E3e 汽车片上系统 (SoC),用于 3D 图形仪表盘
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-H3e R-Car H3/H3e/H3e-2G 高端汽车片上系统 (SoC),用于车载信息娱乐系统和集成驾驶舱
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-M3e R-Car M3/M3e/M3e-2G 汽车片上系统 (SoC),中端汽车计算系统的理想选择
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |