瑞萨电子利用 R-Car 片上系统 (SoC) IC 提供多种信息娱乐和自动驾驶解决方案,并可与 CMIC*1 结合,以进一步降低成本。 CMIC GreenPAK™ 是一款具有成本效益的 NVM*2 可编程器件,可以让汽车设计师将很多系统功能集成到单个 AEC-Q100 认证 IC 上。
系统优势:
*1 CMIC: 可配置混合信号 IC
*2 NVM: 非易失性存储器
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
DA9063-A PMIC for Quad-Core Application Processors
|
SoC PMIC | 购买 / 样片 |
DA9213-A Multiphase 20A Output Current Sub-PMIC
|
车用PMIC, SoC PMIC | 购买 / 样片 |
DA9214-A Multiphase 2x 10A Output Current Sub-PMIC
|
车用PMIC, SoC PMIC | 购买 / 样片 |
SLG46827-A Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability
|
GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号 IC, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
R-Car-E3e R-Car E3/E3e 汽车片上系统 (SoC),用于 3D 图形仪表盘
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-H3e R-Car H3/H3e/H3e-2G 高端汽车片上系统 (SoC),用于车载信息娱乐系统和集成驾驶舱
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-M3e R-Car M3/M3e/M3e-2G 汽车片上系统 (SoC),中端汽车计算系统的理想选择
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-V3H 针对车载立体前置摄像头应用优化的 SoC |
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
R-Car-V3M 专为具有 ASIL 和深度学习功能的低价高效智能摄像头应用而设计的 SoC |
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
SLG46855-A Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix
|
GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号 IC | 购买 / 样片 |