RL78/F15 Target Board
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
瑞萨电子利用微型的 CMIC*1 在各种电机控制应用中提供监控功能。 CMIC GreenPAK™ 是一款具有成本效益的 NVM*2 可编程器件,可以让汽车设计师将很多系统功能集成到单个 AEC-Q100 认证 IC 上,从而最大限度地减少元件数量和电路板空间。
系统优势:
*1 CMIC: 可配置混合信号 IC
*2 NVM: 非易失性存储器
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RH850/C1H Dual-core, High-end In-vehicle Microcomputers for HEV/EV Motor Control
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RH850/C1M High-end In-vehicle Microcomputers for HEV/EV Motor Control
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RH850/C1M-Ax 微控制器采用 G3MH CPU 内核,是 HEV / EV 电机控制的理想之选
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RH850/F1KM-S1 高端汽车微控制器是车身应用的理想选择
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RH850/F1KM-S4 High-end Automotive Microcontrollers Ideal for Body Applications
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RH850/F1L 用于车身应用的高端车载微型计算机
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F14 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F15 带有增强型 CAN/LIN/IEBus 和内存配置的微控制器,适用于汽车应用
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
ISL78434 带单 PWM 输入和自适应空载时间控制的 100V 启动、4A 峰值半桥驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
R2A25110KSP 适用于 HEV/EV 的栅极驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
NP50N04YUK Nch Single Power MOSFET 40V 50A 4.8mohm HSON-8 Automotive
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |
RBA250N10CHPF-4UA02 100V – 250A – N-channel Power MOS FET
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |
SLG46620-A Automotive GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
|
GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号 IC, Power GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...
“RH850/F1KM-S4 入门套件”是一个简单易用的平台,用于评估瑞萨电子的 32 位 RH850/F1KM-S2 和 RH850/F1KM-S4 微控制器的特性和性能。