Evaluation Kit for ZSSC416x
The ZSSC4160KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC4161, ZSSC4162, ZSSC4165 and ZSSC4169 Sensor Signal...
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RL78/F13 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
ZSSC4165 Automotive Sensor Signal Conditioner for Dual Resistive Bridges with SENT
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE), 车用传感器信号调节器(SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
ZSSC4175 Automotive Sensor Signal Conditioner for Thermocouples with SENT Output
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE), 车用传感器信号调节器(SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
ZSSC3170 Automotive Sensor Signal Conditioner with LIN and PWM Interface
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE), 车用传感器信号调节器(SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
ZSSC4132 Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with integrated LIN PHY
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE), 车用传感器信号调节器(SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
The ZSSC4160KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC4161, ZSSC4162, ZSSC4165 and ZSSC4169 Sensor Signal...
The ZSSC417xKIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC4175 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's...
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
我叫 Maria Agalidis,来自瑞萨电子。 今天我们来讨论传感器信号调节芯片方案。
车用传感器的主要挑战是捕获模拟信号,并将其可靠地转换为汽车微控制器的数字信息。
如今,我们的 SSC(传感器信号调节芯片)能够捕获压力和温度,并将其转换为汽车需要的精准信息。 尽管环境中存在各种挑战比如 EMI、电压降,噪声等,我们的产品还是能够准确转换数据。
我们的演示是传感器信号调节芯片在排气系统等恶劣环境中运行的明显示例。 在本演示中,我们可以看到两个高温探头和两个压力传感器,它们控制和监控排放微粒过滤器。 传感器正在测量排放系统的效率,并且还会向控制单元发送各类诊断信息。 这个芯片为双通道解决方案,能够同时服务两个检测探头。
因此该解决方案具有极高的成本效益和灵活性。 这就是为何一级制造商都在汽车的不同应用中使用这款 SSC(传感器信号调节芯片)。