选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78201 40V 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RAA211450 Integrated FET 42V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL78213 3A Low Quiescent Current, High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
HS4003 Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±2.5% RH
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/F14 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |