瑞萨电子为 AMD Genoa 平台提供了完整的电源和时钟解决方案,包括我们最新的第三代数字化多相 SVI3 电源解决方案和 PCIe Gen 5/6 时钟解决方案。 瑞萨电子第三代核心电源解决方案采用最新的跨电感电压调节器 (TLVR) 技术,为 CPU 提供业界最佳的电源性能;这些解决方案不仅可以帮助客户轻松通过CPU 测试规范,而且还消除了一些大容量电容器,节省了 PCB 空间并降低了成本。 除了核心电源解决方案,瑞萨电子还提供 DDR5 电源管理 IC (PMIC),可实现板载安装 DDR5 支持。 凭借这些电源和时钟解决方案,瑞萨电子成为服务器市场中最重要的参与者之一,并能随时为所有客户提供支持。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL80020 Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
P8900 用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM 的 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC), DDR5 解决方案, DDR5 解决方案 | 购买 / 样片 |
RAA221320 带集成高精度电流和温度监控器的 20A 智能功率级(SPS)
|
数字多相 DC/DC 控制器智能功率级 | 购买 / 样片 |
UPD720201 USB 3.0 主机控制器
|
USB 开关和集线器 | 购买 / 样片 |
9ZXL0851 8-Output DB800ZL Derivative with Integrated 85ohm Terminations
|
处理器时钟缓冲器 | 购买 / 样片 |
RC19008 PCIe Gen6 8-Output Clock Buffer
|
PCI Express® 时钟, 时钟缓冲器和驱动器 | 购买 / 样片 |
5PB1104 1.8 V to 3.3 V 1:4 LVCMOS High Performance Clock Buffer
|
时钟缓冲器和驱动器, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
RC19204 PCIe Gen6 2:4 Clock Multiplexer
|
PCI Express® 时钟, 时钟缓冲器和驱动器 | 购买 / 样片 |
9FGL08 8-Output 3.3V PCIe Gen1–6 Clock Generator
|
PCI Express® 时钟, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
ISL99390BR5935 90A 智能功率级(SPS)模块,集成高精度电流和温度监控器
|
数字多相 DC/DC 控制器智能功率级 | 购买 / 样片 |
RAA211650 60V 5A 集成开关稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
XU 400fs Quartz-based PLL Oscillator
|
晶体振荡器 | 购买 / 样片 |