选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
UPA2816T1S PCH 单功率 MOSFET -30V -17A 15.5Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
RJK0651DPB N 沟道单功率 MOSFET 60V 25A 14Mohm Lfpak
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
R9A02G011 USB 供电控制器
|
USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |
RJK03M5DNS N 沟道单功率 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
RAA489800 双向升降压稳压器
|
升降压控制器(外部 FET) , USB-C 充电 (Type-C、USB 功率传输和 DC/DC) | 购买 / 样片 |