选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RV1S9231A 2.5 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
iW1702 45W 数字 AC/DC PWM 控制器,具有可配置的轻负载工作模式,针对 9V+ 应用进行了优化
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
iW676 数字同步整流器
|
辅助侧集成电路和 RapidCharge 协议集成电路 | 购买 / 样片 |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX660 32位微控制器,支持5V电源,性能出色且抗噪性能卓越
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA211412 40V 1A Step-down Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
ISL81387 ±15kV ESD Protected, 5V, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
|
多协议 RS-485/422 和 RS-232 | 购买 / 样片 |
RA2A1 带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
READ2304G High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RBN50H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 50A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
|
使用RX单片机实现数字电源控制的示例 | 博客 | 2022年12月21日 |