追踪物品及家人的位置对我们而言非常重要。 如果我们能在衣物上嵌入一个追踪器来实现这一点,岂不是很棒? 例如,鞋子是我们日常生活中不可或缺的一部分,如将安全功能整合到其中,会使鞋子更加有用。 父母通常都会非常担心孩子的安全。 儿童鞋中的追踪器可让家长随时掌握孩子的位置。 嵌入式 SOS 警报或信息系统还可作为一款在紧急情况下发送位置和警报的有用工具。 空气质量传感器可提供空气质量和有害气体相关的安全警告。 此外还提供有线或无线快速充电选项。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
ISL91133 High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |