智能眼镜是物联网系统的延伸,可以直接在眼镜本身上实现多种物联网功能。 该系统提供一系列功能,包括拍照、播放音乐、拨打电话、语音命令和危险警报。 它利用 RA8M1 中 Arm® Cortex-M85® 的机器学习功能,在边缘进行高效的音频和图像处理。 这样可以快速识别潜在危险,通过扬声器触发警报。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL91108 High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.2A Switches
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
RA8M1 基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
DA7403 Active Noise Cancellation and Beamforming Codec
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |