瑞萨电子的 ZMOD4410 总挥发性有机化合物(TVOC)与室内空气质量传感器、HS3003 温湿度传感器和微控制器(MCU)的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。 异味水平、温度和湿度值可以通过使用蓝牙®模块的便携式设备进行监测。 该 MCU 适用于具有高性能外围功能、功耗低、且具备丰富 MCU 产品线的工业应用。 传感器板上的所有电源由 ISL9001A 高性能 LDO 和单节锂离子电池提供。 ISL9301是一款高输入电压充电器,带有用于单电芯锂离子/聚合物电池的功率路径管理充电器。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL9001A LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RA0E1 32MHz Arm® Cortex-M23® 入门级、超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RL78/G1D Bluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart Connectivity
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, 蓝牙™低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |