概览

简介

对更小、更高效的产品的需求导致BLDC电机应用平台迅速增加。 BLDC电机设计的核心是稳健可靠的电机控制电路,以及用于安全控制算法的多功能MCU。 虽然真空吸尘器是利用BLDC电机的应用之一,但它也可用于各种类似的应用。 电机控制电路的关键组件包括智能栅极驱动器、多功能 MCU、稳压器、电池平衡器和电池充电器。

系统优势:

  • 超低功耗 MCU
  • 高效率、高精度、多种安全功能
  • 丰富的调节功能
  • 高精度电池平衡器和监视器

产品对比

应用

应用

  • 真空吸尘器
  • BLDC电机控制系统
  • 电源工具
  • 园林工具
  • 打印机
  • 风扇
  • 机器人

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 US044 US044 US044 AC Adapter AC Adapter AC Adapter Cell Balancer & Monitor Cell Balancer & Monitor Cell Balancer & Monitor Hall Sensor x3 Hall Sensor x3 Hall Sensor x3 Sheet.6 Sheet.7 Sheet.8 T T Resistor - Fixed Sheet.11 MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 N-Channel MOSFET Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Connect.50 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 N-Channel MOSFET.66 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Connect.50 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 N-Channel MOSFET.85 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Connect.50 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 N-Channel MOSFET.104 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Connect.50 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 N-Channel MOSFET.123 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Connect.50 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 N-Channel MOSFET.142 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Connect.50 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Connector 1.192 Connector 1.193 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Connector 1.200 Connector 1.201 Connector 1.202 Sheet.139 Connector 1.204 Connector 1.205 Resistor - Fixed Ground (earth).488 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Battery 2-Cell Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 12C 12C 12C 7S 7S 7S 7 7 7 7 Sheet.174 Connector 1.167 Connector 1.511 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 24V 24V 24V 5V/160mA 5V/160mA 5V/160mA 5V/8.9mA 5V/8.9mA 5V/8.9mA Connector 1.533 nFault nFault nFault 2 2 2 2 Sheet.191 nSMPL, EN nSMPL, EN nSMPL, EN 4 4 4 4 Sheet.195 Current Sense Current Sense Current Sense 4 4 4 4 Sheet.199 Hall Sensor Signal Hall Sensor Signal Hall Sensor Signal 6 6 6 6 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 3 3 3 3 Sheet.209 3 3 3 3 Sheet.212 3 3 3 3 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 5V/50µA 5V/50µA 5V/50µA Sheet.219 Connector 1.569 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 Sheet.225 BLDC Motor Square.40 Inductor.10 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Inductor.14 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Inductor.18 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Dynamic connector Dynamic connector.27 Dynamic connector.25 Square Sheet.244 Square.41 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Connector 1.577 5V/5mA 5V/5mA 5V/5mA Sheet.252 Sheet.253 Connector 1.581 Sheet.272 MCU MCU MCU I2C I2C I2C VCC VCC VCC PWM PWM PWM INTP INTP INTP GPO GPO GPO SPI SPI SPI ADC/CMP ADC/CMP ADC/CMP INTP INTP INTP ADC ADC ADC Sheet.273 Smart Gate Driver Smart Gate Driver Smart Gate Driver Gate Control Logic Gate Control Logic Gate Control Logic LDO LDO LDO Interface Interface Interface Gate Driver Gate Driver Gate Driver Sheet.269 Sheet.270 Sense Block with BEMF Amp Sense Block with BEMF Amp Sense Block with BEMF Amp
Exiting Interactive Block Diagram