选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RJK03M5DNS N 沟道单功率 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
SLG47004 Programmable Mixed-Signal Matrix with In-System Programmability and Advanced Analog Features
|
AnalogPAK™, Power GreenPAK™, 支持系统内编程的 GreenPAK™, 传感器信号调节器 (SSC/AFE), 仪表放大器 | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX140 RX100系列首个搭载RXv2内核、配备新一代电容触摸IP的32位微控制器,实现更低功耗
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |