随着物联网 (IoT) 在家电市场的持续扩展,智能电钻等设备将需要能够使用蓝牙® 或 Wi-Fi 等通用无线通信协议与智能手机联通。 这款节能的智能无绳电钻解决方案包括墙内电线检测功能,以及额外的可编程功能,包括钻孔角度(垂直/水平/任何角度)、塑料材料的 RPM 限制、机械开关的转矩限制、距离测量、蓝牙低能耗 (LE) 连接到智能手机,以便简化用户设置,以及可选的电线检测触控指示。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL85033 Wide VIN Dual Standard Buck Regulator With 3A/3A Continuous Output Current
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL85410 Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA14585 带音频接口的 SmartBond™ 蓝牙 5.0 SoC
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
DA7280 Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
触控驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
|
接近传感器 | 购买 / 样片 |
HIP4086 80V、500mA、三相 MOSFET 驱动器
|
三相 MOSFET 驱动器和三相 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RJK0653DPB Nch Single Power Mosfet 60V 45A 4.8Mohm Lfpak
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |