BLDC 吊扇的使用率越来越高,消费者希望制造商提供各种速度控制方法,如先进的移动应用程序、标准的红外遥控器或更传统的壁挂式调节器。 该平台提供了一种集成方案,让单个设计实现三种控制速度方式。 这为消费者提供了更高的灵活性,并通过单一方法覆盖了更广泛的大众市场,减少了库存和 BOM 成本。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RJK6035DPP-A0 Nch Single Power Mosfet 600V 6A 1370Mohm To-220Fpa
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
R2A20113ASP Critical Conduction Mode PFC Control IC
|
功率因数校正 (PFC) 控制器 | 购买 / 样片 |
RAA223021 700V AC/DC 稳压器,具有超低备用功率,输出功率高达 12W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
READ2304G High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RL78/F12 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |