这款超紧凑的室内/室外/温度/湿度传感器模块占用空间非常小(22x22mm),采用Arduino™ Nicla外形和连接。 该板可以由外部 5V 或 3V 电源供电。 输出数据通过 I2C 从机连接到控制主机处理器,或者通过SPI或串行端口发出。 替代板块允许直接连接 PMOD 连接器(仅限 I2C )或使用 Arduino 用户空间中的 VESLOV™ 连接器通过有线连接。 板上的侧面连接器允许将电路板直接焊接在主机 PCB 上,或通过引脚连接到 Arduino™ Nicla 板上。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9008A Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4510 O3 和 NO2 的气体传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS4011 Relative Humidity and Temperature Sensor with Hydrophobic Membrane, Digital Output, ±1.5% RH
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |