未来几年中,预计有上万亿物联网设备连接到云,面临的挑战在于没有足够的带宽来处理中央数据中心中的全部信息。为了缓解带宽限制,焦点将逐渐聚集到网络边缘的数据处理上,从而在本地应用级别提供有用的,切实可行的处理能力。这个问题的一个示例是智能安全,即通过音频或视频处理提供监控。
该边缘计算设计借助瑞萨的微处理器 (MPU) 器件实现快速本地处理,进而实现全面的安全控制解决方案功能。RZ/A2M 具有大容量内部 RAM (4MB),采用动态可配置处理器 (DRP) 提供 10 倍图像处理性能以支持边缘计算功能,并通过 MIPI/LVDS/2 端口以太网提供强大的连接功能。
该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如DC/DC、LDO、RS-485/422 收发器和具有高稳定性及高精度的温度和湿度传感器。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HS3002 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ISL81487 5V, Half Duplex, 5Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver
|
低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
ISL80020 Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RZ/A2M 带有动态可配置处理器 (DRP) 技术,基于嵌入式人工智能的高速图像处理的微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |