楼宇通风非常重要,因为缺乏优质干净的空气来源对健康和生活质量有害。在英国,通风要求是楼宇法规的一部分。根据市场研究机构 BRE 的报告,预计恶劣的居住条件可能会为英国国民医疗服务体系带来 25 亿英镑的治疗成本。室内空气质量差可能导致过敏、哮喘和其他慢性病。CO2 含量高可能导致困倦、注意力不集中和头疼。
该解决方案提供 BLDC 风扇控制器的参考设计,适用于具有可配置功能的智能楼宇自动化应用。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HIP2104 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO and Two Internal LDO’s 12V and 3.3V
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RX23T 带有浮点单元 (FPU) 的 32 位微控制器,适用于控制单个逆变器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |