智能房间不仅对健康有益,而且还能为人们提供奢华的生活方式。 在该智能房间控制器解决方案中,传感器负责监测房间的温度和湿度,同时 室内气体传感器负责探测整体挥发性有机化合物 (TVOC) 和估测的二氧化碳 (eCO2) 水平。 语音识别和触键功能提供智能控制。 适用于地面数字多媒体广播 (T-DMB) 的高集成设备提供高品质音响效果。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1600-03 10W AC/DC Digital Controller with <10mW Stand-by Power, Integrated Active Startup Circuit and Fast DLR
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
PS2911-1 高 CTR、4 引脚超小型封装扁平引线光电耦合器
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RA6M4 使用 200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® 内核,并集成了以太网和 OctaSPI
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |