瑞萨电子视觉AI网关设计巧妙地处理来自多个摄像头的视觉信息,并执行高速人工智能(AI)处理。 它包括 RZ/V2MA AI MPU,拥有广泛的外围功能和优化的电源系统。 这种设计同时实现了高性能和低功耗。 通过集成边缘 AI 能力,它为网关应用提供了更高的价值。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RZ/V2MA Vision AI MPU With Renesas DRP-AI High-efficiency AI Accelerator and OpenCV Image Processing Accelerator Enabling Real-time Object Recognition
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
5P49V6965 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, 时钟—低抖动 (< 700fs RMS), VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RAA211650 60V 5A 集成开关稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA211605 60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL8002 Compact Synchronous Buck Regulators
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |