标准 4-20mA 环路 - 工业接收器评估板
该电路板不受周围噪音影响,使用标准 4mA 至 20mA 回路在工业环境中远距离传输数据。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
4-20mA 电流环是工业领域传感器系统的主导标准,主要是因为它具有最简单的配置和连接方式。它也比其他信号使用更少的布线及接线,因此降低了系统总体成本。此外在大空间的应用场景中,它更适合远距离传输,因为电流不像电压那样容易衰减。
这一成功的组合展示了一种可行的接收器解决方案,包含瑞萨的精密数字电源监视器(DPM)、稳定的电源和基于Arm® Cortex®-M23带有低功耗处理能力的RA2A1 MCU。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
该电路板不受周围噪音影响,使用标准 4mA 至 20mA 回路在工业环境中远距离传输数据。