瑞萨电子的蜂窝云连接系统解决方案大大简化了将产品安全连接到云的过程。 在此设计中,传感器数据被收集,并通过蜂窝式调制解调器或以太网端口发送到云端。 我们的灵活软件包 (FSP) 提供一种快速、通用的方式,使用量产级驱动程序、Azure® RTOS、FreeRTOS™ 和其他中间件协议栈来构建安全、互联的物联网设备。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9008A Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL8002 Compact Synchronous Buck Regulators
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ZMOD4510 O3 和 NO2 的气体传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
RA6M5 200MHz Arm® Cortex®-M33 内核,支持TrustZone®、以太网和 CAN FD,具有更高的集成度
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX65N 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL33003 I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability
|
双线总线缓冲器 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|