选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211650 60V 5A 集成开关稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
DA9061 专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RZ/N1D Microprocessors Featuring 5 Ethernet Ports and Latest Redundancy Protocol for Industrial Network Master Devices
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
AT25SF321B 32Mbit、2.7V 最小 SPI 串行闪存,支持双 I/O
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |