选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
RA8D1 基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的图形微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
HS4001 Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±1.5% RH
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
AT25XE321D 32Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
DA7218 Ultra-Low Power Stereo Codec with Single-Ended Headphone Driver
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
SLG46140 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix
|
其他 GreenPAK | 购买 / 样片 |
ISL80020 Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9003A Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |