RA2A1 MCU 群组评估套件
EK-RA2A1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA2A1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA2A1 板已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)。
- 用户可使用连接至...
瑞萨电子为垃圾收集车辆提供回收监控器和低成本仪表系统。 它旨在支持自动废物管理系统车辆的有效使用和路线安排。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RA2A1 带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RH850/D1M 适用于汽车仪表的高端汽车微控制器,支持基本或底层 2D 绘图
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
M3004204 Non-Volatile 4Mb High Performance MRAM, 3.0V
|
MRAMs | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
EK-RA2A1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA2A1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。