自动抄表员(AMR)改造模块参考设计
这种设计可以轻松地将传感器板连接到任何带有金属分度轮的机械水表上,并用其检测转速和转方。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
随着对水表、热表和燃气表的自动抄表(AMR)功能的要求不断提高,许多公用事业公司已决定为已部署的机械仪表使用经过 MID 认证的“即插即用”改造模块。 该改造方案可以充分利用机械仪表,等其寿命到期之后再更换纯电子仪表。
虽然以下概念是为机械水表改造模块开发的,但其工作原理与介质无关(热量和气体),且完全适用于电子直驱仪表(无机械齿轮箱)。
为满足当前的市场需求,该设计采用了 16 位 RL78 MCU 内核技术。 然而,为了顺应未来可能出现的市场趋势,特别是在更复杂的通信方案方面,此类设计灵活性高,可利用其他合适的瑞萨电子MCU。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/G11 Low Power, Low Pin Count Microcontrollers for General Purpose Applications
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/L1C High-function LCD Microcontrollers with USB 2.0/Rapid Charging Support for Sensor Modules and Healthcare Devices
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL9120 Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
RL78/G1H Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication Microcontrollers
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表, Sub-GHz/Wi-SUN 收发器 | 购买 / 样片 |
这种设计可以轻松地将传感器板连接到任何带有金属分度轮的机械水表上,并用其检测转速和转方。