这款简化的三相电机控制系统使用我们成本优化的 RISC-V 32MHz 32 位创新 CPU 内核 ASSP,具有丰富的模拟 IP 和 125 °C 温度支持。 ASSP 是一种预编程的电机控制解决方案,允许用户使用我们所提供的的 GUI 接口将特定的电机特性存储至设备数据闪存中。 附加输入通道可用于添加来自电机位置编码器和霍尔传感器的信号。 此外,带有 I2C 和串行端口的 PMOD 接口可连接外部环境传感器或无线连接。
系统优势 :
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211820 Integrated FET 75V, 2A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA214220 20V、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
R9A02G020 基于 RISC-V 的电机控制 ASSP EASY MCU
|
RISC-V 32 位与 64 位 MCU 和 MPU | 购买 / 样片 |
HIP2211 100V、3A 拉电流、4A 灌电流高频半桥驱动器,带有 HI/LI 输入
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RJK0854DPB N 沟道单功率 MOSFET 80V 25A 13Mohm Lfpak
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL28915 纳米功率推挽输出比较器
|
比较器 | 购买 / 样片 |