概览

简介

此解决方案不仅简单而且具有成本效益,这主要得益于它采用现成的器件构造而成:一个标准型 PCB、一个瑞萨电子的位置传感器、一些无源器件和一块用作感应目标的金属。

此传感元件并不在瑞萨电子 IC 的内部,而是 PCB 板上的一组线圈。 这样布置的好处在于传感器作为一个系统可根据客户的应用进行定制和设计。 它使用双 感应式位置传感器 (IPS) 进行绝对位置检测,优化了线圈尺寸,而且模块的封装与市场趋势(35mm 电机)保持一致。

系统优势:

  • 具有成本效益且支持更快的转速(最高达 250000RPM)
  • 此解决方案可根据客户应用场景进行设计,因为它支持三种机械结构类型,而且电机电极对数与传感器扇区数量相匹配。
  • 此 MCU 有三个 ADC 单元,具有专用通道采样保持功能。 AD 转换可通过同步触发器启动。
  • 高精度:实际分辨率:15 位,精度:12 位

产品对比

应用

应用

  • BLDC 转子位置探测检测;适用于任何电极对数
  • 替代无刷旋转变压器
  • 无磁铁转子速度传感器

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Outer Position Sensor Outer Position Sensor Outer Position Sensor Inner Position Sensor Inner Position Sensor Inner Position Sensor Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN317 CN317 CN317 VCC-, GND-, RST, MD, A-, B- VCC- GND- RST MD A- B- VCC-GND-RSTMDA-B- Rotor with Motor Rotor with Motor Rotor with Motor Stator Stator Stator Vcc Opt2 LDO Vcc Opt2 LDO Vcc Opt2 LDO RS-422/RS-485 RS-422/RS-485 RS-422/RS-485 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 12V 12V 12V RS485/422 RS485/422 RS485/422 TX TX TX SinRX SinRX SinRX CosRX CosRX CosRX Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 TX TX TX SinRX SinRX SinRX CosRX CosRX CosRX Connector 1.156 Connector 1.156.73 5.0V 5.0V 5.0V Connector 1.156.75 Connector 1.156.76 SinP SinP SinP SinN SinN SinN CosP CosP CosP CosN CosN CosN SCLO, SDA0 SCLO, SDA0 SCLO, SDA0 SCL1, SDA1 SCL1, SDA1 SCL1, SDA1 SinP, SinN, CosP, CosN SinP, SinN, CosP, CosN SinP, SinN, CosP, CosN IRQ0 IRQ0 IRQ0 IRQ1 IRQ1 IRQ1 Label Text 10pt.262 Vcc Option 1 Vcc Option 1 5V/300mAmax 5V/300mAmax 5V/300mAmax UART UART UART 5/3.3V 5/3.3V 5/3.3V Sheet.94 System Control System Control System Control IRQ IRQ IRQ UART UART UART 12bit AD0/AD1 12bit AD0/AD1 12bit AD0/AD1 I2C0 I2C0 I2C0 I2C1 I2C1 I2C1 12bit AD2 12bit AD2 12bit AD2
Exiting Interactive Block Diagram