Hybrid PLC and Sub-GHz Communication Evaluation Kit
This product is an evaluation kit for developing software and evaluating systems compatible with Renesas' PLC modem IC R9A06G037 and Renesas’ Sub-GHz wireless IC...
Renesas 提供多功能 1 至 3 相交流电动汽车 (EV) 充电器壁挂式解决方案(1相 3.7 kW/16A;7.4kW/32A 或 3 相11kW/16A;22kW/32A),具有多个物联网连接选项。 由于采用模块化方法(SoM模块、PMOD 扩展),该解决方案是可扩展的。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80020A Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA808013 5.5V 3A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
iW1822 900V AccuSwitch™ AC/DC 数字化初级侧转换器,适用于功率高达 18W 的工业应用
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RA6M1 带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RL78/L1C High-function LCD Microcontrollers with USB 2.0/Rapid Charging Support for Sensor Modules and Healthcare Devices
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PTX100R 符合 NFC Forum 要求的高性能、高功率、多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
SLG59H1005V High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
R9A06G037 High Performance Narrow Band Power Line Communication Modem IC
|
PLC 调制解调器 IC | 购买 / 样片 |
This product is an evaluation kit for developing software and evaluating systems compatible with Renesas' PLC modem IC R9A06G037 and Renesas’ Sub-GHz wireless IC...
The US159-DA16200EVZ Ultra Low Power Wi-Fi Pmod™ module enables the user to add Wi-Fi capability to any evaluation kit or microcontroller board equipped with a Pmod...