选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RX66T 最适用于工业、家用电器和机器人应用中电机控制的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HIP4086A 80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver
|
三相 MOSFET 驱动器和三相 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
SLG59H1010V High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
RJK0355DSP Nch Single Power Mosfet 30V 12A 11.1Mohm Sop8 |
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |