越来越多手机厂商决定不再为新手机配备充电器,这导致对支持快充以及附加功能的充电器的需求不断提升。 瑞萨电子支持 PD 和无线充电的电源适配器是一种多功能系统,提供最高 65W 的 PD 输出、BC1.2 快充、QI 15W 无线充电和两个 5V 2.1A USB-A 接口,总输出功率达 100W。 这款多功能设备能够为当今市场上的大多数移动设备充电。
利用 RAA489800 双向升降压稳压器和 R9A02G011 PD 控制器,USB Type-C 输出端口支持可编程电源 (PPS) 协议,符合 USB PD 3.0 标准,并支持最高 65W 的输出功率(20V,3.25A)。 此外,还支持 BC1.2 专用充电端口 (DCP) 规范,配合 PD 输出可为几乎所有带 Type-C 充电口的笔记本电脑和手机充电。
配备瑞萨电子 P9243-GB 无线功率发射器 IC 的无线充电单元支持最高 15W 的功率(符合 WPC-1.2.4 规范的),并兼容所有主流无线充电协议,包括 WPC 基准功率配置 (BPP)、扩展功率配置 (EPP)、iPhone 7.5W 无线充电、三星快充以及所有其他具有无线充电功能的 Android 手机。 此适配器还配有两个 5V、2.1A USB-A 接口,即使在进行无线充电或 PD 充电时也能为其他产品充电。
该 100W 电源解决方案由 R2A20133DSP 功率因数控制器 (PFC) 在输入端驱动,该控制器采用临界导电模式,使用接地电流检测零位电流,并集成开环检测、过电压和过电流保护功能,从而通过较少外部部件提供高可靠性。 此外,iW9802 准谐振 (QR) 反激式控制器采用其自适应零电压开关 (ZVS) 专利技术,可实现轻量化、超小型的便携式交流电源(见图 1)。
凭借前面提到的 IC 和其他元器件(如 MOSFET 和光电耦合器),瑞萨电子为这款 100W 电源适配器提供了具有竞争力的全套 IC 解决方案,帮助客户更轻松地在这个快速增长的市场赢得竞争。 有了这款多功能的充电器,用户在旅行或在家时无需再准备多个充电器,让生活更轻松!