图像
瑞萨电子拥有业内最大的适用于汽车显示应用的视频半导体解决方案产品组合。 作为车载显示器市场的先驱者,我们利用全面的混合信号视频和显示处理专业知识,专门针对车载显示器市场开发出独特而功能强大的集成电路产品。 瑞萨电子经 AEC-Q100 认证且高度集成的电子汽车显示处理器集成电路专为 OEM 汽车应用场景而设计,包括模拟视频解码器、高品质的水平/垂直定标器、2D 反交错扫描仪和嵌入式时序控制器。
CVBS Input |
S-Video Input |
YPbPr Input |
SCART Input |
Digital RGB/Y CbCr Input |
ADC Input Frequency (MHz) |
Comb Filter |
Output Resolution (Max) |
De-Interlacer |
Color Enhancement |
PIP |
OSD Type |
OSD Font ROM |
OSD Font RAM |
External OSD |
CCFL/LED Controller |
Dual View Output |
LVDS Input |
LVDS Output |
Memory Support |
MIPI-CSI2 input |
OSD Colors |
Secondary Output |
TCON Output |
Touch-screen Controller |
TTL Output |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Video Processor with Decoder, LVDS, TTL, MIPI, Improved Upscaling Engine, and Video Integrity Diagnostic | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||
LCD 视频处理器,带双通道 LVDS 开放式 LDI 面板接口和单独的 MIPI-CSI2 输出 | Yes (single ended or differential) | 否 | 否 | 否 | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | 是 | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | No | 否 | 否 | Automotive | 10.42 | |
具有伪 BT.656 输出的 LCD 视频处理器 | Yes (single ended or differential) | 否 | 否 | 否 | 24 bit + 8 bit | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | 是 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | No | 否 | 否 | Automotive | ||
LCD Flat Panel Controller with Integrated NTSC/PAL/SECAM Decoder and Analog/Digital RGB/FB Input | Yes | 是 | 是 | 是 | 75 | 2D | SXGA | 2D | 是 | 否 | Font | 202 | 75 | Analog | No | No | No | No | No | 否 | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital | 否 | 是 | Automotive | 9.833 | |
Low Cost Video Format Converter | Yes (differential) | 是 | 否 | 否 | 2D | SVGA | 2D | 否 | 否 | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | No | 否 | 否 | Automotive | 4.336 | |||
3D Decoder based on LCD controller for Sharp™ dual-view digital panel | Yes | 是 | 是 | 否 | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | 是 | 是 | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit | No | Sharp | No | No | SDRAM | 否 | 256 Color/ 24-Bit Palette | No | No | 否 | 是 | Automotive | |||
In-Car LCD Display Processor | Yes | 是 | 是 | 是 | 24 bit | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | 是 | 是 | Graphic (8 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | No | SDRAM | 否 | 256 Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | 否 | 是 | Automotive | |||
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | 是 | 是 | 否 | 24 bit | 75 | 2D | XGA | 2D | 是 | 否 | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | 否 | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | 否 | 是 | Automotive | 7.858 |
Highly Integrated LCD Controller with On-Chip MCU & CCFL Controller | Yes | 是 | 是 | 否 | 75 | 2D | XGA | 2D | 是 | 否 | Font | 202 | 227 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | 否 | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | No | Digital & Analog | 否 | 是 | Automotive | 7.724 | |
Low cost, Highly integrated LCD controller for digital LCD panels | Yes | 是 | 否 | 否 | No | 2D | SVGA | 2D | 是 | 否 | Font | 202 | 75 | No | CCFL & LED | No | No | No | No | 否 | 8x2 Color/ 8-Bit Palette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | 否 | 是 | Automotive | 6.422 | |
Ultra Low Cost LCD Controller | Yes (differential) | 是 | 否 | 否 | No | 2D | WXGA+ | Yes | 是 | 否 | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Palette | No | Analog | 否 | 是 | Automotive | 5.099 | ||
LCD Controller | Yes | 是 | 否 | 否 | No | 2D | SVGA | No | 是 | 否 | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Palette | No | Digital | 否 | 是 | Automotive | 4.186 | ||
TFT Flat Panel Controller with Built-in 3D Video Decoder, Triple ADCs, Dual PIP and 16-bit OSD Support | Yes | 是 | 是 | 是 | 2 Ports | 108 | 3D / 2D | WXGA | 2D | 是 | 是 | Graphic (16 bit) | Analog, Digital 18-bit & PIP overlay | CCFL & LED | No | No | Yes | DDR | 否 | 65K Color/24-Bit Palette | No | Digital & Analog | 是 | 是 | Automotive | 19.32 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | 否 | 否 | 否 | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | 是 | 否 | Font | 256 | No | No | No | No | Yes | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | Digital | 否 | 是 | Automotive | 6.422 | |
LCD Controller | Yes | 是 | 是 | 否 | BT.656 only | 80 | 2D | SVGA | 2D | 是 | 否 | Font | 256 | No | No | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | 否 | 是 | Automotive | 4.731 | |
TFT Display Controller | Yes | 是 | 否 | 否 | 2D | SVGA | 2D | 否 | 否 | Font | 256 | No | LED | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | 否 | 是 | Automotive | ||||
TFT Display Controller | Yes | 是 | 是 | 否 | 60 | 2D | SVGA | 2D | 否 | 否 | Font | 256 | No | LED | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Pseudo BT.656 (up to 720p) | Digital | 否 | 是 | Automotive | |||
TFT Display Controller | Yes | 是 | 是 | 否 | BT656 Only | 60 | 2D | SVGA | 2D | 否 | 否 | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | MIPI-CSI2 | Digital | 否 | 是 | Automotive | 9.779 | |
LCD Video Processor with Built-in Decoder, LVDS and TTL Inputs, BT.656 Output, and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | 否 | 否 | 否 | 24 bit | 27 | 2D | WXGA | 2D | 是 | 否 | Font | 256 | No | No | No | Yes | Yes | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | 否 | 是 | Automotive | 6.422 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, MCU, OSD, TCON and Analog RGB Input Support | Yes | 是 | 是 | 否 | 24 bit | 148 | 2D | XGA | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 256 | No | LED | No | No | No | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | 是 | 是 | Automotive | 8.04 | ||
LCD Video Processor with Built-in Decoder, Triple ADCs, LVDS and TTL Inputs, MCU, OSD, TCON and LVDS Panel Interface | Yes (differential) | 是 | 是 | 否 | 24 bit | 148 | 2D | WXGA (1366x768) | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes | Yes | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | 是 | 是 | AEC-Q100 Grade 2 | 7.425 | ||
LCD Video Processor with Decoder, LVDS, TTL, MIPI, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostic | Yes (differential) | 否 | 否 | 否 | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | 否 | 是 | Automotive | 13.05 | ||
LCD Video Processor with Decoder, LVDS, TTL, MIPI, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostic | Yes (differential) | 否 | 否 | 否 | 2 x 24-bit (up to 1080p) | 27 | 2D | 1080p (1920x1080) | 2D | 是 | 否 | Font / SPI bitmap | 379 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | Digital | 否 | 是 | Automotive | 15.49 | ||
Video Processor with LVDS Interfaces, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostics | No | 否 | 否 | 否 | No | 1080p (1920x1080) | 2D | 是 | 否 | Font | 512 | No | No | No | Yes (2CH) | Yes (2CH) | No | 否 | 16 Colors / 16-bit Pallette | No | 否 | 否 | Automotive | 12.75 |