图像
RL78/F 系列 16 位微控制器符合 AEC-Q100 汽车质量标准,并具有超低功耗。其庞大的产品组合,可自 8KB 到 512KB 闪存/0.5KB 到 32KB RAM, 以及自 20 到 144 引脚(QFN、LQFP、SSOP 封装)进行扩展,可实现最佳的应用需求覆盖。其他主要功能包括高达 150 °C 环境温度的高温支持(RL78/F13、F14、F23 和 24 可选),BLDC磁场定向控制 (FOC) 电机控制,CAN/CAN FD、LIN、UART、CSI和 I2C 接口等。对于RL78/F23和F24,内置了附加硬件AAU(应用加速器单元)以进一步提高电机控制性能。整个系列保持硬件和软件兼容性,并具有完整成熟的生态系统。
此外,RL78/D1A 微控制器配备了多达四个步进电机驱动器和一个支持多达 216段的 LCD 控制器。
这些创新的 MCU 是实现各种高可靠性汽车执行器和传感器以及车身和仪表板领域的中低端 ECU的理想选择。
Bit Size |
CPU |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||||
适用于汽车低端仪表盘的微控制器 | 16 | RL78 | 24, 32, 48, 64, 96, 128, 256, 384, 512 | 8 | 20, 24, 16, 2, 3, 4, 6, 8 | 48, 64, 80, 100, 128 | 2.7 - 5.5 | 24, 32 | 是 | 是 | Yes | 38, 54, 68, 84, 112 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 5-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 11-ch | 0, 1, 2 | No | N/A | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 4.813 | ||
适用于汽车应用的低功耗微控制器 | 16 | RL78 | 8, 16, 24, 32, 48, 64 | 4 | 1, 0.5, 1.5, 2, 3, 4 | 20, 30, 32, 48, 64 | 2.7 - 5.5, 1.8 - 5.5 | 32 | 是 | 是 | Yes | 16, 26, 28, 44, 58 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch | 0 | No | N/A | HWQFN, LQFP, LSSOP | -40 to 85°C, -40 to 125°C | 1.711 | ||
适用于汽车应用的低功耗微控制器 | 16 | RL78 | 16, 32, 48, 64, 96, 128 | 4 | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | 20, 30, 32, 48, 64, 80 | 2.7 - 5.5 | 24, 32 | 是 | 是 | Yes | 13, 23, 25, 38, 52, 68 | 16-bit x 11-ch, 16-bit x 15-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch and more... |
1 | No | N/A | HVQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP | -40 to 105°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C | 1.739 | ||
适用于汽车应用的低功耗微控制器 | 16 | RL78 | 48, 64, 96, 128, 192, 256 | 4, 8 | 4, 8, 10, 16, 6, 20 | 30, 32, 48, 64, 80, 100 | 2.7 - 5.5 | 24, 32 | 是 | 是 | Yes | 23, 25, 38, 52, 68, 86 | 16-bit x 15-ch, 16-bit x 19-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 18-ch and more... |
8-bit x 1-ch | 1 | No | N/A | HVQFN, LQFP, LSSOP | -40 to 105°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C | 2.375 | |
带有增强型 CAN/LIN/IEBus 和内存配置的微控制器,适用于汽车应用 | 16 | RL78 | 128, 192, 256, 384, 512 | 16, 8 | 26, 32, 16, 20, 10 | 48, 64, 80, 100, 144 | 2.7 - 5.5 | 24, 32 | 是 | 是 | Yes | 38, 52, 68, 86, 130 | 16-bit x 19-ch, 16-bit x 27-ch | 10-bit x 18-ch, 10-bit x 20-ch, 10-bit x 25-ch, 10-bit x 31-ch | 8-bit x 1-ch | 2 | No | N/A | HVQFN, LQFP | -40 to 105°C, -40 to 125°C | 3.872 | |
新一代针对执行器和传感器应用的微控制器 | 16 | RL78 | 128 | 8 | 12 | 32, 48, 64, 80 | 2.7 - 5.5 | 40 | 是 | 是 | Yes | 25, 38, 52, 68 | 16-bit x 15-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch, 12-bit x 24-ch, 12-bit x 25-ch | No | 0 | No | N/A | HWQFN, LFQFP | -40 to 105°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C | 6.504 | |
新一代针对执行器和传感器应用的微控制器 | 16 | RL78 | 256 | 16 | 24 | 32, 48, 64, 80, 100 | 2.7 - 5.5 | 40 | 是 | 是 | Yes | 25, 38, 52, 68, 86 | 16-bit x 19-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch, 12-bit x 24-ch, 12-bit x 25-ch and more... |
8-bit x 1-ch | 1 | No | N/A | HWQFN, LFQFP | -40 to 105°C, -40 to 125°C, -40 to 150°C | 6.368 |