RV1S9213A 是一个光耦合隔离器,输入侧包含一个 AlGaAs LED,同一芯片的输出侧包含一个光电二极管和一个信号处理电路。 RV1S9213A 专为在工作温度下实现高共模瞬态抗扰度(CMR)和低脉宽失真而设计。 适用于 IPM 驱动。 其封装小巧轻薄,爬电距离较长(8.2mm)。 此款小型产品适用于需要进行表面贴装和高密度贴装的各种接口电路。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 6.32 MB 日文 | |
手册 | PDF 2.04 MB 日文 | |
手册 | PDF 5.20 MB 日文 | |
Product Reliability Report | PDF 190 KB | |
手册 | PDF 5.14 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 99 KB 日文 | |
白皮书 | PDF 611 KB 英语 , 日文 | |
应用文档 | PDF 957 KB | |
8 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.