RZ/V2L 视觉 AI 平台参考设计
PerCV.ai 是一个兼容 RZ/V 的端到端软件和服务平台,该平台汇集了部署和扩展基于计算机视觉的物联网人工智能 (AIoT) 传感器和解决方案所需的所有构件。 从视觉系统设计、边缘硬件、嵌入式软件和 AI 模型,到传感器管理、API 第三方集成和 AI 分析,该平台提供了一整套必需的工具和服务。 训练、评估和输出到 RZ/V...
µPD720115 is a USB 2.0 hub controller that supports USB Battery Charging Specification 1.2; it can charge various portable devices, like smartphones and tablet PCs. µPD720115 integrates two regulators to eliminate external regulators and this saves system costs. µPD720115 enhances operating temperature range from -40 °C to +85 °C and it is suitable for various markets, including consumer and industrial markets.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 670 KB | |
Product Reliability Report | PDF 395 KB | |
手册 - 硬件 | PDF 381 KB | |
Product Reliability Report | PDF 409 KB | |
手册 | PDF 1.11 MB | |
5 items
|
PerCV.ai 是一个兼容 RZ/V 的端到端软件和服务平台,该平台汇集了部署和扩展基于计算机视觉的物联网人工智能 (AIoT) 传感器和解决方案所需的所有构件。 从视觉系统设计、边缘硬件、嵌入式软件和 AI 模型,到传感器管理、API 第三方集成和 AI 分析,该平台提供了一整套必需的工具和服务。 训练、评估和输出到 RZ/V...
这是采用uPD720115K8-701-BAL-A的USB2.0 4端口集线器参考设计。 这款即插即用集线器从 PC 的 USB2.x 端口扩展了 4 个 USB2.0 端口。 普通操作系统不需要驱动程序。
设计相关文档包含在设计套件中。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.